Maniglia equilibrata TH-N

Maniglia equilibrata TH-N
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A JIS B2602-2-equivalent balancing handle. Turning radii ranging from 20 mm to 80 mm are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TH-20-N
TH-25-N
TH-32-N
TH-40-N
TH-50-N
TH-63-N
TH-80-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno maniglia
(Ø)
Spessore maniglia
(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio
(Ø)
Diametro foro rotondo
(mm)
Raggio di rotazione R Impugnatura consigliata

41.44 €

1 6 giorni 401518520AS-10

46.17 €

1 6 giorni 501820525AS-10

41.59 €

20.38 €

1 Stesso giorno

Stock

642122832AS-13, C-13

48.42 €

23.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

802624840AS-16, C-16

69.03 €

1 6 giorni 10032321050AS-20, C-20

78.46 €

1 6 giorni 12332321063AS-20, C-20

101.09 €

1 6 giorni 15538351280AS-25, C-25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Manovelle girevoli Sezione di attacco, lavorazione fori Foro rotondo (Foro passante) Maniglia Senza (Con vite di fermo)
Trattamento superficie impugnatura Cromatura Lavorazione sedi viti di fermo NA Accessorio NA

Supporto tecnico