Maniglia con presa da entrabi i lati WH-N

Maniglia con presa da entrabi i lati WH-N
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
A JIS B2602-2-equivalent dual grip handle. Turning radii ranging from 20 mm to 50 mm are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WH-20-N
WH-25-N
WH-32-N
WH-50-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno maniglia
(Ø)
Spessore maniglia
(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio
(Ø)
Diametro foro rotondo
(mm)
Raggio di rotazione R Impugnatura consigliata

38.41 €

26.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

401213520AS-10

47.65 €

1 6 giorni 501315525AS-10

53.50 €

1 6 giorni 641417832AS-13, C-13

88.14 €

1 5 giorni 10022231050AS-20, C-20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Manovelle girevoli Sezione di attacco, lavorazione fori Foro rotondo (Foro passante) Maniglia Senza (Con vite di fermo)
Trattamento superficie impugnatura Cromatura Lavorazione sedi viti di fermo NA Accessorio NA

Supporto tecnico