Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RW-6 |
RW-8 |
RW-10 |
RW-12 |
RW-16 |
RW-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Spessore h+H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.4 | 4.7 | |
9.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8.4 | 5.6 | ||
8.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10.5 | 5.8 | |
14.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 7.1 | ||
16.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 8.3 | |
28.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 21 | 10 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Configurazioni speciali | Tipo | Rondella sferica | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Ossido nero | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale: acciaio | Acciaio EN 1.1191 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Spessore h+H1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali