Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KXT04015-LC |
KXT04015-LCG |
KXT04015-LCJ |
KXT04015-RC |
KXT04015-RCG |
KXT04015-RCJ |
KXT06015-LCH |
KXT06015-RC |
KXT06015-RCF |
KXT06015-RCH |
KXT06015-RCJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola – lunghezza (mm) | Misura tavola – larghezza (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio), con asse singolo ("/N·cm) | Rigidità torsionale (imbardata), con asse singolo ("/N·cm) | Rigidità torsionale (rotolamento), con asse singolo ("/N·cm) | Opzioni cavo | Posizione coperchio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Senza cavo (standard) | Posizione L | ||
633.61 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Cavo robot 2m, filo libero su un'estremità | Posizione L | |
663.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Cavo robot 4 m, filo libero su un'estremità | Posizione L | ||
555.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Senza cavo (standard) | Tipo invertito | ||
633.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Cavo robot 2m, filo libero su un'estremità | Tipo invertito | ||
663.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Cavo robot 4 m, filo libero su un'estremità | Tipo invertito | ||
760.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Cavo robot 4 m | Posizione L | ||
652.88 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Senza cavo (standard) | Tipo invertito | ||
730.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Cavo robot 2m | Tipo invertito | ||
760.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Cavo robot 4 m | Tipo invertito | ||
760.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Cavo robot 4 m, filo libero su un'estremità | Tipo invertito |
Loading...
Tipo | Tavole su asse X | Caratteristiche motore/puleggia | Motore a passo a 5 fasi standard | Risoluzione tensione min(µm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | Acciaio | Guida mobile | Guida lineare a ricircolo di sfere | Metodo di avanzamento | Vite a ricircolo di sfere |
Distanza percorsa su asse X(mm) | 15 | Finiture superficie tavola | Nichelatura chimica | Capacità di carico (intervallo)(N) | 50.1 to 100 |
Resistenza al carico(N) | 98 | Velocità max(mm / sec) | 10 | Precisione di posizionamento unidirezionale per asse singolo(µm) | 10 |
Linearità del movimento del mandrino singolo(µm) | 10 | Parallelismo(µm) | 20 | Sensore | Limite+posizione iniziale |
Selezione conduttore(mm) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola – lunghezza(mm)
Misura tavola – larghezza(mm)
Opzioni cavo
Posizione coperchio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali