Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KRE04360-CF |
KRE04360-CH |
KRE06360-C |
KRE06360-CF |
KRE06360-CJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Risoluzione tensione min (angolo) (gradi) | Misura tavola e diametro (φ) | Opzioni cavo | Velocità max (dig/sec) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
873.09 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.008 | 39 | Cavo robot 2m | 40 | ||
902.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.008 | 39 | Cavo robot 4 m | 40 | ||
844.03 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.006 | 60 | Senza cavo (standard) | 30 | ||
921.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.006 | 60 | Cavo robot 2m | 30 | ||
951.26 € | 1 | 9 giorni | 10 | 0.006 | 60 | Cavo robot 4 m, filo libero su un'estremità | 30 |
Loading...
Tipo | Tavola girevole | Caratteristiche motore/puleggia | Motore a passo a 5 fasi standard | Materiale tavola | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Guida mobile | Cuscinetto a sfere a gola profonda | Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Movimento tavole girevoli(gradi) | 360 |
Finiture superficie tavola | Alluminio anodizzato nero | Capacità di carico (intervallo)(N) | 5-30 | Resistenza al carico(N) | 29.4 |
Parallelismo(µm) | 50 | Sensore | Posizione iniziale |
Configura
Proprietà di base
Risoluzione tensione min (angolo)(gradi)
Misura tavola e diametro(φ)
Opzioni cavo
Velocità max(dig/sec)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali