Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SKF-8
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Diametro sezione di montaggio (mm) | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza sezione di montaggio(mm) | 6 | Lavorazione sul lato | NA | Profilo poligonale, tipo | Profilo esagonale |
Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione parte di attacco | Tipo passante | Lavorazione sedi viti di fermo | NA |
Materiale manopola | Resina di polipropilene nera | Trattamento superficie manopola | NA | Sezione di attacco, materiale | Acciaio EN 1.7220 Equiv. |
Sezione di attacco, trattamento superficie | Cromatura trivalente | Diametro esterno manopola(Ø) | 54 | Altezza manopola(mm) | 13.5 |
Si trova sulla pagina di Manopola piccola SKF, il codice articolo è il seguente: SKF-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKF-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali