Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LSP-12-H |
LSP-16-10-H |
LSP-16-10-HS |
LSP-16-15-H |
LSP-16-20-H |
LSP-16-30-H |
LSP-24-15-H |
LSP-30-20-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno M (mm) | Corsa L (mm) | Carico min (N) | Carico max (N) | Chiave applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 10 | 6.9 | 39.2 | PW-12 | ||
27.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 10 | 26.5 | 78.4 | PW-16 | ||
23.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 10 | 19.6 | 98.0 | PW-16 | ||
27.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 15 | 14.7 | 78.4 | PW-16 | ||
33.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 20 | 16.7 | 78.4 | PW-16 | ||
43.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 30 | 19.6 | 78.4 | PW-16 | |
50.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 24 | 15 | 39.2 | 196.0 | PW-24 | ||
64.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 20 | 49 | 294.0 | PW-30 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio SK-4 | Materiale corpo principale | Acciaio EN 1.1191 Equiv. | Metodo di montaggio | Tipo avvitato |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | ALOK | Con pressore | Superficie sferica / Con esagono incassato / Corsa lunga | Profilo foro per chiave | Esagono |
Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero | Trattamento superficie punta | Ossido nero | Trattamento termico punta | NA |
Carico min (gamma)(N) | 0.01–50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Corsa L(mm)
Carico min(N)
Carico max(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali