Codice articolo del costruttore: IPSL-6
Marca: KONISHI MFG
Prezzo: 49.70 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IPSL-6
Tipo | Standard | Meccanismo di blocco | Blocco puntale | Metodo di montaggio | Tipo avvitato |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Tipo corto | Materiale corpo | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Tutto in acciaio inox | Incompatibile |
Materiale perno | Acciaio EN 1.1191 Equiv. | Diametro esterno M(mm) | 12 | Corsa L(mm) | 6 |
Manopola di funzionamento | Disponibile | Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero | Trattamento della superficie perno | NA |
Trattamento termico punta | NA | Diametro esterno perno d(Ø) | 6 | Lunghezza(mm) | 45 |
Accessorio | NA | Diametro esterno M [dettagli] | M12 |
Si trova sulla pagina di Pistoncino di tipo corto (Con funzione di blocco) IPSL, il codice articolo è il seguente: IPSL-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IPSL-6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali