Presa rotante Mini (Acciaio inossidabile) MRGS, MRFGS

Presa rotante Mini (Acciaio inossidabile) MRGS, MRFGS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Impugnatura mini in resina fenolica. -Il materiale della vite è acciaio inox EN 1.4305 equivalente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRFGS-5-13
MRFGS-5-14
MRFGS-5-16
MRGS-5
MRGS-6-13
MRGS-6-14
MRGS-6-16
MRGS-8
MRGS-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Filettatura nominale M Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

7.41 €

4.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Filettatura femminaM51318

7.31 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura femminaM51420

7.35 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura femminaM51623

7.28 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura maschioM51218

5.68 €

3.01 €

1 Stesso giorno

Stock

Filettatura maschioM61318

7.31 €

1 7 giorni Filettatura maschioM61420

7.36 €

1 7 giorni Filettatura maschioM61623

7.07 €

4.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Filettatura maschioM81625

11.03 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura maschioM102030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnatura di rotazione Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Resina fenolica nera
Trattamento superficie per impugnatura NA Materiale sezione di montaggio Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Trattamento superficie sezione di montaggio NA

Supporto tecnico