Impugnatura girevole in tecnopolimero (acciaio inox) ER-sus

Impugnatura girevole in tecnopolimero (acciaio inox) ER-sus
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· With newly added screw sizes, the potential uses and applications have been greatly expanded.
· A popular model with an excellent value

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ER-6-SUS
ER-8-SUS
ER-10-SUS
ER-12-SUS
ER-12A-SUS
ER-16-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza totale *Parte filettata esclusa
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

16.42 €

1 Disponibile 7 giorni M6651857

14.17 €

6.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M8651857

21.40 €

1 Disponibile 7 giorni M10842274

21.44 €

1 14 giorni M12842274

37.71 €

1 Disponibile 7 giorni M121062893

37.75 €

1 Disponibile 7 giorni M161062893

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnatura di rotazione Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Resina di polipropilene nero opaco PP
Trattamento superficie per impugnatura NA Materiale sezione di montaggio Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Trattamento superficie sezione di montaggio NA
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico