Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KNTA-5 |
KNTA-6 |
KNTA-8 |
KNTA-10 |
KNTA-12 |
KNTB-5 |
KNTB-6 |
KNTB-10 |
KNTB-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sezione di montaggio (mm) | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Funzione aggiuntiva | Lavorazione sedi viti di fermo | Diametro esterno manopola (Ø) | Altezza manopola (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.85 € | 1 | 6 giorni | M5 | 7 | NA | NA | 20 | 12 | ||
7.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M6 | 8 | NA | NA | 24 | 14 | ||
11.89 € | 1 | 6 giorni | M8 | 10 | NA | NA | 30 | 17 | ||
13.68 € | 1 | 5 giorni | M10 | 12 | NA | NA | 36 | 20 | ||
15.31 € | 1 | 5 giorni | M12 | 14 | NA | NA | 40 | 24 | ||
9.71 € | 1 | 6 giorni | M5 | 7 | Con foro di fissaggio | Con (1 posizione) | 20 | 12 | ||
10.94 € | 1 | 6 giorni | M6 | 8 | Con foro di fissaggio | Con (1 posizione) | 24 | 14 | ||
11.28 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M10 | 12 | Con foro di fissaggio | Con (1 posizione) | 36 | 20 | ||
12.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 14 | Con foro di fissaggio | Con (1 posizione) | 40 | 24 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura femmina (Con gradino) | Profilo rotondo, tipo | Profilo morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato | Lavorazione parte di attacco | Tipo passante | Materiale manopola | Acciaio EN 1.1191 Equiv. |
Trattamento superficie manopola | Cromatura | Sezione di attacco, materiale | Acciaio EN 1.1191 Equiv. | Sezione di attacco, trattamento superficie | Cromatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro sezione di montaggio (mm)
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Funzione aggiuntiva
Lavorazione sedi viti di fermo
Diametro esterno manopola(Ø)
Altezza manopola(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali