Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IP-1-8-SUS |
IP-1-10-SUS |
IP-1-12-SUS |
IP-1-16-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno M (mm) | Corsa L (mm) | Diametro esterno perno d (Ø) | Lunghezza (mm) | Diametro esterno M [dettagli] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.28 € | 1 | 7 giorni | 10 | 8 | 4 | 4 | 39 | M8 | ||
27.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 10 | 5 | 5 | 44 | M10 | |
32.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 12 | 6 | 6 | 53 | M12 | |
32.01 € 16.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 8 | 8 | 71 | M16 |
Loading...
Tipo | Standard | Meccanismo di blocco | NA | Metodo di montaggio | Tipo avvitato |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Standard | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Tutto in acciaio inox | Incompatibile |
Materiale perno | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Manopola di funzionamento | Disponibile | Trattamento superficie corpo principale | NA |
Trattamento della superficie perno | NA | Trattamento termico punta | NA | Accessorio | Controdado |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Corsa L(mm)
Diametro esterno perno d(Ø)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali