• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoncino (Inossidabile), IP-2-sus

Pistoncino (Inossidabile), IP-2-sus

Pull the knob and rotate it 90° to lock the product with the center pin in retracted state. Return the knob to its original position to release the lock; the center pin returns to its original position.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IP-2-8-SUS
IP-2-10-SUS
IP-2-12-SUS
IP-2-16-SUS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro esterno M
(mm)
Corsa L
(mm)
Diametro esterno perno d
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Diametro esterno M [dettagli]

17.53 €

6 giorni 684443M8

17.61 €

6 giorni 6105549M10

20.18 €

6 giorni 6126659M12

26.98 €

6 giorni 6168879M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Meccanismo di blocco Blocco puntale Metodo di montaggio Tipo avvitato
Lunghezza complessiva Standard Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Tutto in acciaio inox Incompatibile
Materiale perno Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Manopola di funzionamento Disponibile Trattamento superficie corpo principale NA
Trattamento della superficie perno NA Trattamento termico punta NA Accessorio Controdado

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico