Leva con Pistoncino (Inossidabile) ILP-sus

Leva con Pistoncino (Inossidabile) ILP-sus
Rotate the lever 180° to retract the center pin and engage the lock. Use to calculate and adjust the position of jigs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ILP-10-10-SUS
ILP-10-12-SUS
ILP-12-12-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno M
(mm)
Corsa L
(mm)
Diametro esterno perno d
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Diametro esterno M [dettagli]

111.02 €

1 6 giorni 1016101056M16

127.72 €

1 6 giorni 1020121069M20

127.75 €

1 6 giorni 1020121269M20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Leva Meccanismo di blocco Blocco puntale Metodo di montaggio Tipo avvitato
Lunghezza complessiva Standard Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Tutto in acciaio inox Incompatibile
Materiale perno Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Manopola di funzionamento NA Trattamento superficie corpo principale NA
Trattamento della superficie perno NA Trattamento termico punta NA Accessorio NA

Supporto tecnico