Leva con presa ovale (Acciaio inossidabile) OGL-sus

Leva con presa ovale (Acciaio inossidabile) OGL-sus
  • Sconto volumi elevati
Can be used in places where manual lever operation is required. Includes four screw diameter variants (M6/M8/M10/M12) and three different overall lever lengths.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OGL-6X63-SUS
OGL-6X80-SUS
OGL-6X100-SUS
OGL-8X80-SUS
OGL-8X100-SUS
OGL-8X125-SUS
OGL-10X100-SUS
OGL-10X125-SUS
OGL-10X160-SUS
OGL-12X125-SUS
OGL-12X160-SUS
OGL-12X200-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza totale *Parte filettata esclusa
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

13.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M6632031

14.69 €

1 7 giorni M6802031

16.08 €

1 7 giorni M61002031

17.02 €

1 7 giorni M8802642

14.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M81002642

19.25 €

1 7 giorni M81252642

21.43 €

1 7 giorni M101003354

20.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M101253354

26.92 €

1 7 giorni M101603354

30.17 €

1 7 giorni M121253868

34.13 €

1 7 giorni M121603868

36.41 €

1 7 giorni M122003868

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo A uovo Materiale maniglia Resina fenolica nera
Trattamento superficie per impugnatura NA Materiale sezione di montaggio Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Trattamento superficie sezione di montaggio NA
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico