Dadi equilibrati piccoli flangiati

Dadi equilibrati piccoli flangiati
  • Sconto volumi elevati
Stable locking function, even if the tightening axial force is reduced at an early stage. Mounting is simple and prevents mistakes. Even if it is placed in a temporarily fastened state, it will not fall due to the middle lock function.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FNTLFC-SUS-MS8
FNTLFC-SUS-MS10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M)

1.73 €

1 Disponibile 6 giorni 108

2.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie NA Con filettatura Filettatura metrica fine Applicazioni, funzioni Arresto allentamento
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) NA Dettagli bloccaggio Dado a coppia prevalente

Supporto tecnico