Dado stabile flangiato diametro ampio e piatto

Dado stabile flangiato diametro ampio e piatto
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stable locking function, even if the tightening axial force is reduced at an early stage. Mounting is simple and prevents mistakes. Even if it is placed in a temporarily fastened state, it will not fall due to the middle lock function.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FNTLFL-SUS-M8

Codice componente
FNTLFL-SUS-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.65 €

1.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 8 Trattamento superficie NA Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) NA
Dettagli bloccaggio Dado a coppia prevalente

Si trova sulla pagina di Dado stabile flangiato diametro ampio e piatto, il codice articolo è il seguente: FNTLFL-SUS-M8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FNTLFL-SUS-M8.

Supporto tecnico