Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SWCH Equivalent, Brass
Screw Nominal (d) | Pitch Coarse Thread | Flat Diameter (S) | Height (m) |
---|---|---|---|
M2 | 0.4 | 4.5 | 2.5 |
M2.6 | 0.45 | 5 | 3.0 |
M3 | 0.5 | 5.5 | 4.3 |
M4 | 0.7 | 7 | 5.5 |
M5 | 0.8 | 8 | 6.0 |
M6 | 1.0 | 10 | 8.0 |
M8 | 1.25 | 13 | 9.8 |
M10 | 1.5 | 17 | 12 |
M12 | 1.75 | 19 | 14.4 |
M14 | 2.0 | 22 | 16 |
M16 | 2.0 | 24 | 18 |
M18 | 2.5 | 27 | 20 |
M20 | 2.5 | 30 | 20 |
M22 | 2.5 | 32 | 22 |
M24 | 3.0 | 36 | 24 |
M27 | 3.0 | 41 | 27 |
M30 | 3.5 | 46 | 30 |
Stainless Steel, S45C, Titanium
Screw Nominal (d) | Pitch Coarse Thread | Flat Diameter (S) | Height (m) |
---|---|---|---|
M1 | 0.25 | 2.25 | 1.5 |
M2 | 0.4 | 4 | 2.4 |
M3 | 0.5 | 5.5 | 4 |
M4 | 0.7 | 7 | 5 |
M5 | 0.8 | 8 | 6.5 |
M6 | 1.0 | 10 | 8 |
M8 | 1.25 | 13 | 9.8 |
M10 | 1.5 | 17 | 12 |
M12 | 1.75 | 19 | 14.4 |
M14 | 2.0 | 22 | 16 |
M16 | 2.0 | 24 | 18 |
M18 | 2.5 | 27 | 20 |
M20 | 2.5 | 30 | 22 |
M22 | 2.5 | 32 | 23.4 |
M24 | 3.0 | 36 | 24 |
M27 | 3.0 | 41 | 27 |
M30 | 3.5 | 46 | 30 |
M33 | 3.5 | 50 | 33 |
M36 | 4.0 | 55 | 36 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Materiale | Trattamento superficie | Unità di vendita | Trattamento superficie (dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | Ottone | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] N/A | ||
1.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | Ottone | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] N/A | ||
1.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | Ottone | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] N/A | ||
2.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | Ottone | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] N/A | ||
2.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | Ottone | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] N/A | ||
7.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | Ottone | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] N/A | ||
1,013.83 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | - | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
757.94 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | - | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
348.52 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | - | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
325.56 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 12 | - | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
298.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 14 | - | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
7.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
277.29 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | - | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
198.02 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 24 | - | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
2.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 8 | - | Cromatura | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura] Cromatura | ||
343.38 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 10 | - | Cromatura | Scatola/confezione | [Cromatura] Cromatura | ||
317.76 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 12 | - | Cromatura | Scatola/confezione | [Cromatura] Cromatura | ||
242.88 € | 70 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 16 | - | Cromatura | Scatola/confezione | [Cromatura] Cromatura | ||
2.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 6 | - | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura lucida | ||
3.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 8 | - | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura lucida | ||
2.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 10 | - | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura lucida | ||
4.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 12 | - | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura lucida | ||
5.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 14 | - | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura lucida | ||
5.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 16 | - | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura lucida | ||
7.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 18 | - | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura lucida | ||
9.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 20 | - | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura lucida | ||
9.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 22 | - | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura lucida | ||
14.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 24 | - | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura lucida | ||
146.56 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 30 | - | Cromatura lucida | Scatola/confezione | Cromatura lucida | ||
18.02 € | 1 | 6 giorni | - | 33 | - | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura lucida | |||
27.42 € | 1 | 6 giorni | - | 36 | - | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Cromatura lucida | |||
273.81 € | 3,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | - | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | ||
1.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | ||
1.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | ||
0.44 € 0.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | ||
81.44 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | - | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | ||
80.85 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | - | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | ||
0.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
1.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
1.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
1.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
1.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
0.58 € 0.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
0.84 € 0.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
2.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
1.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
2.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
2.52 € 0.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
6.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
14.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 24 | - | Cromatura trivalente | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
0.34 € 0.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | - | [Non fornito] N/A | Scatola/confezione | [Non fornito] N/A | ||
204.87 € | 3,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | - | [Non fornito] N/A | Scatola/confezione | [Non fornito] N/A | ||
1.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | - | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] N/A | ||
1.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | - | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] N/A | ||
1.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | - | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] N/A | ||
187.83 € | 3,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 3 | - | Cromatura | Scatola/confezione | [Cromatura] Cromatura | ||
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 4 | - | Cromatura | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura] Cromatura | ||
1.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 5 | - | Cromatura | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura] Cromatura | ||
1.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 6 | - | Cromatura | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Cromatura] Cromatura |
Loading...
Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazioni, funzioni | Arresto allentamento | Tipo dado esagonale | Tipo A |
---|---|---|---|---|---|
Dettagli bloccaggio | Dado in nylon |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Trattamento superficie
Unità di vendita
Trattamento superficie (dettagli)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali