Dadi flangiati in Nylon

Dadi flangiati in Nylon
  • Sconto volumi elevati
A flange nut shape with a loosening-preventing nylon ring that has been caulked on a metal nut body. The nylon inner diameter is slightly smaller than the screw that is used, and the male screw forms the female screw on this part, and friction with the nylon is effective in preventing loosening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FNTLNF-ST3W-M8
FNTLNF-ST3W-M10
FNTLNF-ST3W-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M)

1.88 €

1 Disponibile 6 giorni 108

2.27 €

1 Disponibile 6 giorni 1010

1.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Cromatura trivalente Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Arresto allentamento
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) Trivalente bianca Dettagli bloccaggio Dado in nylon

Supporto tecnico