• Attualmente le transazioni effettuate con carta di credito risultano problematiche. Se necessita di assistenza o ha delle domande, la preghiamo di contattare l'assistenza clienti MISUMI al numero +49 69 668173-0 o di inviarci un'email all'indirizzo sales@misumi-europe.com. Attualmente stiamo lavorando per risolvere il problema e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente. La ringraziamo per la sua pazienza.

Dadi a fermaglio【1-300 Pezzi per confezione】

Dadi a fermaglio

[Material] SWCH equivalent
[Screw thread type] Metric coarse application / function simple mounting
[Nominal designation of screw thread (M)] 4 5 6 8
[Surface treatment] Trivalent chromate chromate plating
[Sales unit] individual (can be purchased as a single unit) boxes, packs
[Surface treatment] (details) trivalent white chromate plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBNE-ST3W-M4
TBNE-ST3W-M5
TBNE-ST3W-M6
TBNE-ST3W-M8
TBNE-STC-M4
TBNE-STC-M5
TBNE-STC-M6
TBNE-STC-M8
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale (M) Trattamento superficie Unità di vendita Trattamento superficie (dettagli)

0.54 €

7 giorni 4Cromatura trivalenteScatola/confezione[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

0.43 €

7 giorni 5Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

0.43 €

7 giorni 6Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

0.77 €

7 giorni 8Cromatura trivalenteQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

67.85 €

300 Pezzi per confezione

5 giorni 4CromaturaScatola/confezione[Cromatura] Cromatura

49.89 €

300 Pezzi per confezione

6 giorni 5CromaturaScatola/confezione[Cromatura] Cromatura

48.96 €

300 Pezzi per confezione

5 giorni 6CromaturaScatola/confezione[Cromatura] Cromatura

0.62 €

5 giorni 8CromaturaScatola/confezione[Cromatura] Cromatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale JIS-SWCH Equiv. Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa Applicazione/funzioni Montaggio semplice

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico