dado alto di diverso diametro mm-mm

dado alto di diverso diametro mm-mm
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A high nut with a differing diameters on both sides (long nut). Can also be used as a replacement.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HNHBMM-ST3W-M8-25

Codice componente
HNHBMM-ST3W-M8-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.95 €

1.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 8 Trattamento superficie Cromatura trivalente Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Raccordi con diametri differenti Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) Trivalente bianca
Altezza(mm) 25

Si trova sulla pagina di dado alto di diverso diametro mm-mm, il codice articolo è il seguente: HNHBMM-ST3W-M8-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNHBMM-ST3W-M8-25.

Supporto tecnico