Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HANWGP1-SUS-M3-6 |
HANWGP1-SUS-M4-20 |
HANWGP1-SUS-M4-25 |
HANWGP1-SUS-M5-10 |
HANWGP1-SUS-M6-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L o l (mm) (mm) | Passo (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
94.12 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | Scatola/confezione | ||
1.81 € 1.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 10 | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.27 € 0.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 15 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Farfalla | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | N/A | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Standard |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Bullone a serraggio manuale | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L o l (mm)(mm)
Passo(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali