Vite decorativa in resina UF nera - n.3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPNURK3-SUS-M6-21

Codice componente
SPNURK3-SUS-M6-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Urea Misura nominale vite (M) 6 Lunghezza L (mm)(mm) 21
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio N/A Passo(mm) 0.7
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Altre viti Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite decorativa in resina UF nera - n.3, il codice articolo è il seguente: SPNURK3-SUS-M6-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPNURK3-SUS-M6-21.

Supporto tecnico