Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HANWGA-POM-M5-15 |
HANWGA-POM-M5-20 |
HANWGA-POM-M5-25 |
HANWGA-POM-M6-15 |
HANWGA-POM-M6-20 |
HANWGA-POM-M6-25 |
HANWGA-POM-M8-15 |
HANWGA-POM-M8-20 |
HANWGA-POM-M8-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.50 € 0.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 20 | 0.8 | |
0.60 € 0.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 25 | 0.8 | |
2.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | |
0.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | |
1.45 € 1.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 25 | 1 | |
0.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 15 | 1.25 | |
0.70 € 0.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 20 | 1.25 | |
0.73 € 0.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 25 | 1.25 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Farfalla | Materiale | Resina | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | N/A | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Standard |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Bullone a serraggio manuale | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Applicazione | Standard | Materiale plastico | Resina acetalica POM (Duracon) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali