Vite a testa piatta stondata Phillips anticaduta

Vite a testa piatta stondata Phillips anticaduta
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Brass equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None, nickel plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPRDD-BRN-M4-20
CSPRDD-BRN-M4-25
CSPRDD-BRN-M5-18
CSPRDD-BRN-M5-20
CSPRDD-BRN-M5-25
CSPRDD-SUS-M5-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)

1.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10420[Ottone] Ottone[Nichelatura] Nichelatura0.7

2.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10425[Ottone] Ottone[Nichelatura] Nichelatura0.7

2.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10518[Ottone] Ottone[Nichelatura] Nichelatura0.8

2.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10520[Ottone] Ottone[Nichelatura] Nichelatura0.8

1.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10525[Ottone] Ottone[Nichelatura] Nichelatura0.8

0.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10518[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa rotonda svasata Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico