Viti a testa piatta con impronta a croce e foro passante【1-200 Pezzi per confezione】

Viti a testa piatta con impronta a croce e foro passante
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Disc
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Application] Standard
[Screw type] Fully Threaded
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6
[Length L (mm)] 5 6 8 10 12 15 16 20
[Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSK-SUS-M3-5
CSPCSK-SUS-M3-6
CSPCSK-SUS-M3-8
CSPCSK-SUS-M3-12
CSPCSK-SUS-M4-6
CSPCSK-SUS-M4-8
CSPCSK-SUS-M4-10
CSPCSK-SUS-M4-12
CSPCSK-SUS-M4-15
CSPCSK-SUS-M4-16
CSPCSK-SUS-M4-20
CSPCSK-SUS-M5-8
CSPCSK-SUS-M5-10
CSPCSK-SUS-M5-15
CSPCSK-SUS-M5-16
CSPCSK-SUS-M5-20
CSPCSK-SUS-M6-10
CSPCSK-SUS-M6-12
CSPCSK-SUS-M6-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

1.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10350.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10360.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.81 €

1 Disponibile 6 giorni 10380.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.35 €

1 Disponibile 6 giorni 103120.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10460.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.88 €

1 Disponibile 6 giorni 10480.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.18 €

1 Disponibile 6 giorni 104100.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.79 €

1.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104120.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.85 €

1 Disponibile 6 giorni 104150.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.18 €

1.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104160.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

359.63 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104200.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

307.43 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10580.8Scatola/confezione

1.62 €

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105100.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.12 €

1.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105150.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.21 €

1.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105160.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

356.40 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105200.8Scatola/confezione

2.86 €

1 Disponibile 6 giorni 106101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.40 €

1 Disponibile 6 giorni 106121Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.89 €

1 Disponibile 6 giorni 106201Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico