• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti lavorate a testa troncoconica con taglio a croce filettatura a mezzavite porzione 50

Viti lavorate a testa troncoconica con taglio a croce filettatura a mezzavite porzione 50
  • Sconto volumi elevati
[Nominal Thread (M)] 6
[Pitch (mm)] 1
[Detailed shape] Truss
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard
[Screw type] Partial Thread Screw, Threaded Portion
[Length (mm)] 50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPTRTH-SUS-M6-180
CSPTRTH-SUS-M6-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)
(mm)

3.05 €

1 Disponibile 6 giorni 10180

3.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Misura nominale vite (M) 6 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 1
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
A vite Semifilettatura Lunghezza filettatura(mm) 50

Supporto tecnico