Viti sottili per macchina con piccolo esagono capovolto e 7 segni【100-230 Pezzi per confezione】

Viti sottili per macchina con piccolo esagono capovolto e 7 segni
Strength classification 7T (minimum tensile load 70kgf / mm2) screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNSM7H-ST3W-M10-16
HXNSM7H-ST3W-M10-20
HXNSM7H-ST3W-M10-25
HXNSM7H-ST3W-M10-30
HXNSM7H-ST3W-M10-35
HXNSM7H-ST3W-M10-40
HXNSM7H-ST3W-M10-45
HXNSM7H-ST3W-M10-50
HXNSM7H-ST3W-M12-25
HXNSM7H-ST3W-M12-30
HXNSM7H-ST3W-M12-35
HXNSM7H-ST3W-M12-40
HXNSM7H-ST3W-M12-45
HXNSM7H-ST3W-M12-50
HXNSM7H-ST3W-ZEC-M10-16
HXNSM7H-ST3W-ZEC-M10-20
HXNSM7H-ST3W-ZEC-M10-25
HXNSM7H-ST3W-ZEC-M10-30
HXNSM7H-ST3W-ZEC-M10-35
HXNSM7H-ST3W-ZEC-M10-40
HXNSM7H-STC-M10-16
HXNSM7H-STC-M10-20
HXNSM7H-STC-M10-25
HXNSM7H-STC-M10-30
HXNSM7H-STC-M10-35
HXNSM7H-STC-M10-40
HXNSM7H-STC-M10-45
HXNSM7H-STC-M10-50
HXNSM7H-STC-M12-25
HXNSM7H-STC-M12-30
HXNSM7H-STC-M12-35
HXNSM7H-STC-M12-40
HXNSM7H-STC-M12-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie Unità di vendita

147.45 €

230 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101016[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

128.23 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101020[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

115.40 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101025[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

101.71 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101030[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

117.81 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101035[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

120.10 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101040[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

107.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101045[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

118.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101050[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

104.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101225[Cromatura trivalente] Trivalente biancaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

109.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101230[Cromatura trivalente] Trivalente biancaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

118.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101235[Cromatura trivalente] Trivalente biancaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

128.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101240[Cromatura trivalente] Trivalente biancaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

147.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101245[Cromatura trivalente] Trivalente biancaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

151.46 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101250[Cromatura trivalente] Trivalente biancaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

183.72 €

230 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101016Altre lavorazioni specialiQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

159.76 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101020Altre lavorazioni specialiQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

143.79 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101025Altre lavorazioni specialiQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

153.07 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101030Altre lavorazioni specialiQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

146.56 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101035Altre lavorazioni specialiQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

150.22 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 101040Altre lavorazioni specialiQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

119.11 €

230 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1016[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

125.77 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1020[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

113.19 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1025[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

117.09 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1030[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

116.21 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1035[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

118.33 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1040[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

108.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1045[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

116.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1050[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

102.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1225[Cromatura] CromaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

101.86 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1230[Cromatura] CromaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

106.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1235[Cromatura] CromaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

116.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1240[Cromatura] CromaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

112.40 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1250[Cromatura] CromaturaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Diametro piccolo Materiale JIS-SWCH Equiv. Profilo foro di montaggio N/A
Passo(mm) 1.25 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Classe di resistenza (acciaio) 8.8 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono
Applicazione Resistenza elevata A vite Filettatura intera

Supporto tecnico