• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Molla ondulata / Vite per macchina a testa esagonale con rondella piatta integrata DR SP=3【200-400 Pezzi per confezione】

Molla ondulata / Vite per macchina a testa esagonale con rondella piatta integrata DR SP=3
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Hex
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Nominal Thread (M)] 6 8
[Length L (mm)] 16 18 20 25
[Pitch (mm)] 1 1.25
[Surface treatment] Chromate plating, Chromate plating, Black chromate, Dacrotized

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNND3-STC-M6-16
HXNND3-STC-M6-18
HXNND3-STC-M6-20
HXNND3-STC-M8-20
HXNND3-STC-M8-25
HXNND3-STCB-M6-16
HXNND3-STCB-M6-18
HXNND3-STCB-M6-20
HXNND3-STCB-M8-20
HXNND3-STD-M6-16
HXNND3-STD-M6-18
HXNND3-STD-M6-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)

73.92 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 616[Cromatura] Cromatura1

55.62 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 618[Cromatura] Cromatura1

55.07 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 620[Cromatura] Cromatura1

40.94 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

820[Cromatura] Cromatura1.25

56.05 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 825[Cromatura] Cromatura1.25

90.23 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 616[Cromatura] Cromatura nera1

72.28 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 618[Cromatura] Cromatura nera1

65.06 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 620[Cromatura] Cromatura nera1

63.13 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 820[Cromatura] Cromatura nera1.25

70.56 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 616Dacrotized1

72.28 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 618Dacrotized1

71.60 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 620Dacrotized1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico