Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.14 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 20 | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | Scatola/confezione | ||
114.84 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 25 | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | Scatola/confezione | ||
85.08 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
90.89 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 25 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
79.21 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 20 | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | ||
84.58 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 25 | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | ||
67.71 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 35 | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | ||
107.17 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | ||
0.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
59.90 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 25 | [Non in dotazione] N/A | Scatola/confezione | ||
65.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 30 | [Non in dotazione] N/A | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Diametro piccolo | Misura nominale vite (M) | 8 | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Passo(mm) | 1.25 | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Esagono | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali