Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ねじの 呼び (d) |
K | S | e (約) |
十字穴 | 平座金 D1XT |
ばね座金 d1 (最大) |
a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | 番号 | m (参考) |
|||||
M3 | 2.0 | ±0.1 | 5.5 | 0 -0.2 |
6.05 | 2 | 3.5 | 8X0.5 | 5.5 | 3.0 |
M4 | 2.8 | 7 | 7.7 | 2 | 4 | 10X0.8 | 7 | 4.4 | ||
M5 | 3.5 | ±0.15 | 8 | 8.7 | 2 | 4.8 | 12X0.8 | 8.5 | 5.2 | |
M6 | 4.0 | 10 | 10.9 | 3 | 6.2 | 13X1.0 | 11.5 | 6.3 | ||
M8 | 5.5 | 13 | 0 -0.25 |
14.1 | 3 | 7.2 | 18X1.6 | 14.5 | 8.4 | |
M10 | 7.0 | ±0.2 | 17 | 18.9 | 4 | 9.25 | 22X1.6 | 17.5 | 10.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.05 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | Ottone | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
195.46 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 15 | Ottone | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
171.07 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 10 | Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
144.80 € | 350 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 12 | Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
137.71 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
136.55 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 16 | Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
123.02 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
170.36 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | 15 | Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.25 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
170.36 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | 16 | Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.25 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
184.70 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | 20 | Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.25 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
165.89 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 16 | Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
163.24 € | 70 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 20 | Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
1.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.7 | Rondella inclusa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
113.97 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.7 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
120.95 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.7 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
145.37 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 15 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.7 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
117.25 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.7 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
188.44 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 8 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.8 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
2.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.8 | Rondella inclusa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.8 | Rondella inclusa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
201.07 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 14 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.8 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
2.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 15 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.8 | Rondella inclusa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
201.07 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 16 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.8 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
2.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 0.8 | Rondella inclusa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 10 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 1 | Rondella inclusa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 12 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 1 | Rondella inclusa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 1 | Rondella inclusa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
155.18 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 16 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 1 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
139.01 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 1 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
208.50 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | 15 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 1.25 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
3.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 20 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 1.25 | Rondella inclusa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
144.15 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | 25 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 1.25 | - | Scatola/confezione | ||
178.46 € | 70 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 20 | Ottone | [Nichelatura] Nichelatura | 1.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
186.18 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 5 | 8 | Ottone | [Vernice verde] Vernice testa (verde) | 0.8 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
152.54 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | Ottone | [Vernice verde] Vernice testa (verde) | 0.8 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
160.95 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | Ottone | [Vernice verde] Vernice testa (verde) | 0.8 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
197.01 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 15 | Ottone | [Vernice verde] Vernice testa (verde) | 0.8 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
161.79 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 6 | 10 | Ottone | [Vernice verde] Vernice testa (verde) | 1 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
2.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 12 | Ottone | [Vernice verde] Vernice testa (verde) | 1 | Rondella inclusa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
136.12 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | Ottone | [Vernice verde] Vernice testa (verde) | 1 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
141.06 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 6 | 16 | Ottone | [Vernice verde] Vernice testa (verde) | 1 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
126.24 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | Ottone | [Vernice verde] Vernice testa (verde) | 1 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
202.91 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | 15 | Ottone | [Vernice verde] Vernice testa (verde) | 1.25 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
189.05 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 8 | 16 | Ottone | [Vernice verde] Vernice testa (verde) | 1.25 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
191.22 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | 20 | Ottone | [Vernice verde] Vernice testa (verde) | 1.25 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
162.43 € | 70 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 20 | Ottone | [Vernice verde] Vernice testa (verde) | 1.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
92.20 € | 1,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 5 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
84.83 € | 1,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 6 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
68.94 € | 1,200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 8 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
57.98 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 10 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
92.11 € | 1,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 12 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
65.70 € | 1,200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 10 | 3 | 14 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
78.18 € | 1,200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 15 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
59.73 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 10 | 3 | 16 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
58.42 € | 900 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 18 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
61.75 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 20 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
56.04 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 10 | 3 | 25 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
50.64 € | 600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 10 | 3 | 30 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
55.37 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 10 | 3 | 35 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.5 | Rondella inclusa | Scatola/confezione | ||
102.74 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.7 | Rondella inclusa | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Esagono | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali