Vite rovesciata a testa esagonale Phillips I-1 (W piano ISO)【600-700 Pezzi per confezione】

Vite rovesciata a testa esagonale Phillips I-1 (W piano ISO)
A flat washer is embedded in the hexagonal shaped screw head with a shape that prevents it from falling off.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXPI1-BRN-M5-10
HXPI1-STC-M5-10
HXPI1-STN-M5-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Profilo aggiuntivo

158.80 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Ottone[Nichelatura] NichelaturaRondella inclusa

40.60 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni --[Cromatura] Cromatura-

87.16 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10-[Nichelatura] NichelaturaRondella inclusa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 5 Lunghezza L (mm) 10
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 0.8 Profilo punta Punta piatta
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard

Supporto tecnico