Set di viti lavorate piccole a testa esagonale con taglio a croce e rondella dentata esterna (dentatura esterna W)【600-700 Pezzi per confezione】

Set di viti lavorate piccole a testa esagonale con taglio a croce e rondella dentata esterna (dentatura esterna W)
  • Sconto volumi elevati
[Nominal Thread (M)] 5
[Pitch (mm)] 0.8
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Hex
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Length L (mm)] 8 10 12
[Surface treatment] Bright Chromate Plating
[Type] HXPS-STU-M HXPS-STC-M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXPS-ST3W-M5-10
HXPS-ST3W-M5-12
HXPS-STC-M5-10
HXPS-STC-M5-12
HXPS-STU-M5-8
HXPS-STU-M5-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie Profilo aggiuntivo

103.24 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010[Cromatura trivalente] Trivalente bianca-

90.37 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1012[Cromatura trivalente] Trivalente bianca-

105.56 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -10[Cromatura] CromaturaRondella inclusa

41.83 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-12[Cromatura] CromaturaRondella inclusa

102.80 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -8[Cromatura lucida] Cromatura lucidaRondella inclusa

89.87 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -10[Cromatura lucida] Cromatura lucidaRondella inclusa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 5 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Passo(mm) 0.8 Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico