Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSPTRZ-SUS-M4-10 |
CSPTRZ-SUS-M4-12 |
CSPTRZ-SUS-M5-10 |
CSPTRZ-SUSGJB-M4-10 |
CSPTRZ-SUSGJB-M4-12 |
CSPTRZ-SUSTBS-M4-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 10 | - | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Rondella inclusa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
54.93 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | 0.7 | - | Scatola/confezione | ||
56.83 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | 0.7 | - | Scatola/confezione | ||
59.49 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | [Vernice nera] Vernice nera | 0.7 | - | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bombata | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali