Viti lavorate con testa a bottone taglio a croce e rondella integrata elastica / piana (SW + ISO Flat W)【1,000-3,000 Pezzi per confezione】

Viti lavorate con testa a bottone taglio a croce e rondella integrata elastica / piana (SW + ISO Flat W)
[Nominal Thread (M)] 2
[Pitch (mm)] 0.4
[Detailed shape] Bind
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Length L (mm)] 5 6 8 10 12
[Surface treatment] Bright chromate plating, Chromate plating, Chromate plating, Black chromate, Nickel plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPBDI3-ST3W-M3-12
CSPBDI3-ST3W-M3-16
CSPBDI3-STC-M2-8
CSPBDI3-STC-M2-10
CSPBDI3-STC-M2-12
CSPBDI3-STN-M2-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)
Profilo aggiuntivo

31.53 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10312[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.5-

37.89 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10316[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.5-

95.39 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -28[Cromatura] Cromatura0.4Rondella inclusa

81.43 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -210[Cromatura] Cromatura0.4Rondella inclusa

73.76 €

2,200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -212[Cromatura] Cromatura0.4Rondella inclusa

85.90 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10210[Nichelatura] Nichelatura0.4Rondella inclusa

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Vite di fermo Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard

Supporto tecnico