Viti lavorate con testa a bottone taglio a croce e rondella integrata con dentatura interna (dente interno W)【1,200-2,000 Pezzi per confezione】

Viti lavorate con testa a bottone taglio a croce e rondella integrata con dentatura interna (dente interno W)
[Detailed Shape] Bind
[Mounting Hole Shape] Phillips
[Basic Shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread Type] Metric Coarse
[Tip Shape] Flat End
[Sales Unit] Box/Package
[Application] Standard
[Nominal Thread (M)] 3 4
[Length L (mm)] 5 6 8 12
[Pitch (mm)] 0.5 0.7
[Surface Treatment] None, Trivalent Chromate, Trivalent Black, Trivalent White, Uni-Chromate Plating, Chromate Plating, Chromate Plating, Black Chromate, Nickel Plating, Chrome Plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPBDU-ST3B-M3-6
CSPBDU-ST3B-M3-8
CSPBDU-ST3B-M4-6
CSPBDU-ST3B-M4-8
CSPBDU-ST3W-M3-6
CSPBDU-ST3W-M3-8
CSPBDU-ST3W-M4-6
CSPBDU-ST3W-M4-8
CSPBDU-ST-M4-12
CSPBDU-STCB-M3-8
CSPBDU-STN-M3-5
CSPBDU-STN-M3-6
CSPBDU-STN-M3-8
CSPBDU-STN-M4-5
CSPBDU-STN-M4-6
CSPBDU-STN-M4-8
CSPBDU-STN-M4-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)

100.82 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1036[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.5

117.88 €

1,600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1038[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.5

118.84 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1046[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.7

117.21 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1048[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.7

82.27 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1036[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.5

96.31 €

1,600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1038[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.5

97.80 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1046[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.7

96.83 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1048[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.7

86.24 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10412[Non in dotazione] Tessuto0.7

110.57 €

1,600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -38[Cromatura] Cromatura nera0.5

101.17 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1035[Nichelatura] Nichelatura0.5

94.69 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1036[Nichelatura] Nichelatura0.5

110.91 €

1,600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1038[Nichelatura] Nichelatura0.5

133.83 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1045[Nichelatura] Nichelatura0.7

123.67 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1046[Nichelatura] Nichelatura0.7

121.60 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1048[Nichelatura] Nichelatura0.7

102.33 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10412[Nichelatura] Nichelatura0.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Vite di fermo Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico