Set di viti lavorate a testa esagonale con marchio 4 e rondella ondulata elastica integrata (SPAK)【200-400 Pezzi per confezione】

Set di viti lavorate a testa esagonale con marchio 4 e rondella ondulata elastica integrata (SPAK)
A split washer is embedded in the hexagonal shaped head with a shape that prevents it from falling off, and numerical markings (4) for strength and identification are stamped in the head.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNN2-ST3W-M6-10
HXNN2-ST3W-M6-12
HXNN2-ST3W-M6-14
HXNN2-ST3W-M6-15
HXNN2-ST3W-M6-16
HXNN2-ST3W-M6-18
HXNN2-ST3W-M6-20
HXNN2-ST3W-M6-25
HXNN2-ST3W-M6-30
HXNN2-STC-M6-10
HXNN2-STC-M6-12
HXNN2-STC-M6-14
HXNN2-STC-M6-15
HXNN2-STC-M6-16
HXNN2-STC-M6-18
HXNN2-STC-M6-20
HXNN2-STC-M6-25
HXNN2-STC-M6-30
HXNN2-STC-M6-35
HXNN2-STC-M6-40
HXNN2-STC-M6-45
HXNN2-STC-M6-50
HXNN2-STCG-M6-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie

33.49 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1010[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

47.49 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1012[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

44.52 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1014[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

45.32 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1015[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

46.00 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

42.11 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1018[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

44.88 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

65.62 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

38.00 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1030[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

43.00 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -10[Cromatura] Cromatura

44.20 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -12[Cromatura] Cromatura

41.39 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -14[Cromatura] Cromatura

28.59 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -15[Cromatura] Cromatura

42.75 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -16[Cromatura] Cromatura

39.22 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -18[Cromatura] Cromatura

41.74 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -20[Cromatura] Cromatura

61.08 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -25[Cromatura] Cromatura

52.05 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -30[Cromatura] Cromatura

47.37 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -35[Cromatura] Cromatura

42.34 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -40[Cromatura] Cromatura

47.32 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -45[Cromatura] Cromatura

53.35 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -50[Cromatura] Cromatura

38.56 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -20[Cromatura] Cromatura verde

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 6 Profilo foro di montaggio N/A
Passo(mm) 1 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Classe di resistenza (acciaio) 4.8 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Resistenza elevata

Supporto tecnico