Set di viti lavorate esagonali con marchio 4, rondella integrata ondulata piana (SPAK + JIS piatta W)【150-400 Pezzi per confezione】

Set di viti lavorate esagonali con marchio 4, rondella integrata ondulata piana (SPAK + JIS piatta W)
A split washer and flat washer are captive under the hexagonal shaped head to prevent them falling off, and a numerical strength indicator (4) is stamped on the head.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNN43-ST3W-M6-10
HXNN43-ST3W-M6-12
HXNN43-ST3W-M6-14
HXNN43-ST3W-M6-15
HXNN43-ST3W-M6-16
HXNN43-ST3W-M6-18
HXNN43-ST3W-M6-20
HXNN43-ST3W-M6-25
HXNN43-ST3W-M6-30
HXNN43-ST3W-M6-35
HXNN43-ST3W-M6-40
HXNN43-ST3W-M6-45
HXNN43-ST3W-M6-50
HXNN43-STC-M6-10
HXNN43-STC-M6-12
HXNN43-STC-M6-14
HXNN43-STC-M6-15
HXNN43-STC-M6-16
HXNN43-STC-M6-18
HXNN43-STC-M6-20
HXNN43-STC-M6-25
HXNN43-STC-M6-30
HXNN43-STC-M6-35
HXNN43-STC-M6-40
HXNN43-STC-M6-45
HXNN43-STC-M6-50
HXNN43-STU-M6-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie

56.92 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

50.65 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1012[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

46.05 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1014[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

47.35 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1015[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

47.70 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

42.02 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1018[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

44.06 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

57.25 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

52.96 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1030[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

41.24 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1035[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

51.43 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1040[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

40.43 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1045[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

47.91 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1050[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

52.66 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -10[Cromatura] Cromatura

46.92 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -12[Cromatura] Cromatura

42.73 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -14[Cromatura] Cromatura

43.95 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -15[Cromatura] Cromatura

44.23 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -16[Cromatura] Cromatura

26.89 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -18[Cromatura] Cromatura

40.83 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -20[Cromatura] Cromatura

53.17 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -25[Cromatura] Cromatura

49.22 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -30[Cromatura] Cromatura

47.84 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -35[Cromatura] Cromatura

47.79 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -40[Cromatura] Cromatura

52.79 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -45[Cromatura] Cromatura

44.48 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -50[Cromatura] Cromatura

33.29 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -12[Cromatura lucida] Cromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 6 Profilo foro di montaggio N/A
Passo(mm) 1 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Classe di resistenza (acciaio) 4.8 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Resistenza elevata

Supporto tecnico