Set di viti piccole lavorate esagonali con marchio 4 con rondella integrata ondulata elastica (SPAK) fine【70-120 Pezzi per confezione】

Set di viti piccole lavorate esagonali con marchio 4 con rondella integrata ondulata elastica (SPAK) fine
A split washer is embedded in the hexagonal shaped head with a shape that prevents it from falling off, and numerical markings (4) for strength and identification are stamped in the head.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNSMSP2-ST3W-MS10-16
HXNSMSP2-ST3W-MS10-20
HXNSMSP2-ST3W-MS10-25
HXNSMSP2-ST3W-MS10-30
HXNSMSP2-ST3W-MS10-45
HXNSMSP2-STC-MS10-16
HXNSMSP2-STC-MS10-20
HXNSMSP2-STC-MS10-25
HXNSMSP2-STC-MS10-30
HXNSMSP2-STC-MS10-40
HXNSMSP2-STC-MS10-50
HXNSMSP2-STU-MS10-16
HXNSMSP2-STU-MS10-20
HXNSMSP2-STU-MS10-25
HXNSMSP2-STU-MS10-40
HXNSMSP2-STU-MS10-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie

62.85 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

52.38 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

58.65 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

63.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1030[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

62.95 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1045[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

58.20 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -16[Cromatura] Cromatura

48.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -20[Cromatura] Cromatura

54.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -25[Cromatura] Cromatura

59.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -30[Cromatura] Cromatura

56.19 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -40[Cromatura] Cromatura

55.04 €

70 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -50[Cromatura] Cromatura

41.97 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -16[Cromatura lucida] Cromatura lucida

35.00 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -20[Cromatura lucida] Cromatura lucida

37.66 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -25[Cromatura lucida] Cromatura lucida

56.19 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -40[Cromatura lucida] Cromatura lucida

55.04 €

70 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -50[Cromatura lucida] Cromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Diametro piccolo Misura nominale vite (M) 10 Profilo foro di montaggio N/A
Passo(mm) 1.25 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Classe di resistenza (acciaio) 4.8 Tipo filettatura Filettatura metrica fine Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Resistenza elevata

Supporto tecnico