• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti autofilettanti TC larghe con presa plus-minus classe 2 con guida BRP modello G=5【1-1,000 Pezzi per confezione】

Viti autofilettanti TC larghe con presa plus-minus classe 2 con guida BRP modello G=5
  • Sconto volumi elevati
· Thread ridge type: Self tapping screws
· Thread: M4
· Detailed shape: Pan
· Mounting hole dimensions: Phillips
· Basic shape: Standard (round)
· Materials: Equivalent to SUS304J3
· Tip shape: Other special
· Additional shapes: Standard
· Application: Standard
Length (mm): 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
· Surface treatment: None, German-brown plating, Black paint, Temper color, Temper color, Temper color (thick)
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSBPNS5-SUS-TP4-20
CSBPNS5-SUS-TP4-25
CSBPNS5-SUS-TP4-30
CSBPNS5-SUS-TP4-35
CSBPNS5-SUS-TP4-40
CSBPNS5-SUS-TP4-45
CSBPNS5-SUS-TP4-50
CSBPNS5-SUS-TP4-55
CSBPNS5-SUS-TP4-60
CSBPNS5-SUS-TP4-65
CSBPNS5-SUS-TP4-70
CSBPNS5-SUSGJB-TP4-20
CSBPNS5-SUSSP1-TP4-20
CSBPNS5-SUSSP2-TP4-20
CSBPNS5-SUSTBS-TP4-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie Unità di vendita

0.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1020[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1025[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1030[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1035[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.19 €

1 Disponibile 6 giorni 1040[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1045[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1050[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1055[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1060[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1065[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.53 €

1 Disponibile 6 giorni 1070[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

75.40 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1020[Ramatura] Placcatura marrone tedescaScatola/confezione

71.27 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1020[Ghiera temprata] Colore tempraScatola/confezione

71.27 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1020[Ghiera temprata] Colore tempra (scuro)Scatola/confezione

0.22 €

1 Disponibile 6 giorni 1030[Verniciatura nera] Vernice neraQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Supporto tecnico