• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Viti autofilettanti TC larghe con taglio a croce con rondella piana integrata 2 modelli forma B-0 (Jis piatta W)

Viti autofilettanti TC larghe con taglio a croce con rondella piana integrata 2 modelli forma B-0 (Jis piatta W)
  • Sconto volumi elevati

Screw heads incorporate flat washers to prevent slippage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPNSP1-SUS-TP4-12

Codice componente
CSPPNSP1-SUS-TP4-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHS

0.18 €

Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm) 12
Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Con filettatura Vite automaschiante Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Viti autofilettanti TC larghe con taglio a croce con rondella piana integrata 2 modelli forma B-0 (Jis piatta W), il codice articolo è il seguente: CSPPNSP1-SUS-TP4-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNSP1-SUS-TP4-12.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico