• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Viti automaschianti con impronta plus-minus classe 2 con guida BRP modello G=15【1-1,000 Pezzi per confezione】

Viti automaschianti con impronta plus-minus classe 2 con guida BRP modello G=15
  • Sconto volumi elevati

[Thread ridge type] Self-tapping Screws
[Nominal Thread (M)] 4
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None
[Tip shape] Other Specials
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard
[Length L (mm)] 30 35 45

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSBPNS15-SUS-TP4-30
CSBPNS15-SUS-TP4-35
CSBPNS15-SUS-TP4-45
CSBPNS15-SUSGJB-TP4-30
CSBPNS15-SUSGJB-TP4-35
CSBPNS15-SUSGJB-TP4-45
CSBPNS15-SUSTBS-TP4-30
CSBPNS15-SUSTBS-TP4-35
CSBPNS15-SUSTBS-TP4-45
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie Unità di vendita

0.15 €

Disponibile 5 giorni 1030[Non fornito] NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.18 €

Disponibile 5 giorni 1035[Non fornito] NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.21 €

Disponibile 5 giorni 1045[Non fornito] NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

67.38 €

1,000 Pezzi per confezione

15 giorni 1030[Ramatura] Placcatura marrone tedescaScatola/confezione

44.93 €

500 Pezzi per confezione

15 giorni 1035[Ramatura] Placcatura marrone tedescaScatola/confezione

59.12 €

500 Pezzi per confezione

15 giorni 1045[Ramatura] Placcatura marrone tedescaScatola/confezione

73.02 €

1,000 Pezzi per confezione

15 giorni 1030[Verniciatura nera] Vernice neraScatola/confezione

48.69 €

500 Pezzi per confezione

15 giorni 1035[Verniciatura nera] Vernice neraScatola/confezione

64.04 €

500 Pezzi per confezione

15 giorni 1045[Verniciatura nera] Vernice neraScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico