Viti autofilettanti TC larghe con taglio a croce classe 2 con modello guida BRP G=20【1-500 Pezzi per confezione】

Viti autofilettanti TC larghe con taglio a croce classe 2 con modello guida BRP G=20
  • Sconto volumi elevati
[Thread ridge type] Self-tapping Screws
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None
[Tip shape] Other Specials
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Application] Standard
[Nominal Thread (M)] 4 4.5 5
[Length L (mm)] 40 45 50 60 75
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNSG20-SUS-TP4-40
CSPPNSG20-SUS-TP4-45
CSPPNSG20-SUS-TP4-50
CSPPNSG20-SUS-TP4-60
CSPPNSG20-SUS-TP4.5-40
CSPPNSG20-SUS-TP4.5-50
CSPPNSG20-SUS-TP5-60
CSPPNSG20-SUS-TP5-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Unità di vendita

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10440Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10445Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

122.74 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10450Scatola/confezione

1.86 €

1 Disponibile 6 giorni 10460Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.82 €

1 Disponibile 6 giorni 104.540Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.88 €

1 Disponibile 6 giorni 104.550Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10560Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10575Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Supporto tecnico