• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Viti autofilettanti TC larghe con presa plus-minus classe 2 con guida BRP modello G=20

Viti autofilettanti TC larghe con presa plus-minus classe 2 con guida BRP modello G=20
  • Sconto volumi elevati

[Thread ridge type] Self-tapping Screws
[Nominal Thread (M)] 4
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None
[Tip shape] Other Specials
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard
[Length L (mm)] 45 50 55

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSBPNS20-SUS-TP4-45
CSBPNS20-SUS-TP4-50
CSBPNS20-SUS-TP4-55
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm)

0.21 €

Disponibile 6 giorni 1045

0.22 €

Disponibile 6 giorni 1050

0.27 €

Disponibile 6 giorni 1055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali Profilo aggiuntivo Standard
Con filettatura Vite automaschiante Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico