Vite per macchina per travatura con testa larga e incasso a croce D=8【1-2,000 Pezzi per confezione】

Vite per macchina per travatura con testa larga e incasso a croce D=8
  • Sconto volumi elevati
[Nominal Thread (M)] 3
[Length L (mm)] 6
[Pitch (mm)] 0.5
[Detailed shape] Truss
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard
[Screw type] Fully Threaded

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPTRDT-SUS-M3-4
CSPTRDT-SUS-M3-6
CSPTRDT-SUSGJB-M3-4
CSPTRDT-SUSGJB-M3-6
CSPTRDT-SUSTBS-M3-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni 104[Non in dotazione] N/A

1.70 €

1 Disponibile 6 giorni 106[Non in dotazione] N/A

121.04 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104[Ramatura] Placcatura marrone tedesca

105.51 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 106[Ramatura] Placcatura marrone tedesca

130.56 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 104[Vernice nera] Vernice nera

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Misura nominale vite (M) 3 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 0.5 Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Standard Classe di resistenza (acciaio inox) A2-50 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico