Viti per macchina con testa piccola piatta svasata con incasso a croce #2D=10

Viti per macchina con testa piccola piatta svasata con incasso a croce #2D=10
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal Thread (M)] 6
[Length L (mm)] 15
[Pitch (mm)] 1
[Detailed shape] Low round head
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard
[Screw type] Fully Threaded

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPLC2D-SUS-M6-15

Codice componente
CSPLC2D-SUS-M6-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.33 €

0.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa piatta bassa Misura nominale vite (M) 6 Lunghezza L (mm)(mm) 15
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Passo(mm) 1 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Viti per macchina con testa piccola piatta svasata con incasso a croce #2D=10, il codice articolo è il seguente: CSPLC2D-SUS-M6-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPLC2D-SUS-M6-15.

Supporto tecnico