Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.38 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
66.98 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
93.82 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
104.76 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
94.23 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
88.33 € | 170 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
85.68 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
81.85 € | 130 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 45 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
83.22 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Scatola/confezione | ||
60.41 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | Altre lavorazioni speciali | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
65.30 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Non in dotazione] N/A | Scatola/confezione | ||
43.85 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 50 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
65.89 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | ||
67.01 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 12 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | ||
58.08 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 15 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | ||
70.11 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 20 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | ||
90.69 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 25 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | ||
76.64 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 40 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | ||
72.22 € | 130 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 45 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | ||
66.25 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Senza cromo] Bianco senza cromo | Scatola/confezione | ||
81.59 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | - | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | Dacrotized | Scatola/confezione | ||
71.34 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Nichelatura] Nichelatura | Scatola/confezione | ||
79.47 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Senza cromo] Nero senza cromo | Scatola/confezione | ||
70.11 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 20 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | Scatola/confezione | ||
90.69 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 25 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | Scatola/confezione | ||
78.77 € | 170 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 35 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | Scatola/confezione | ||
2.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Diametro piccolo | Misura nominale vite (M) | 8 | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Passo(mm) | 1.25 | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Standard |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Esagono | Applicazione | Standard |
A vite | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali