Vite a testa piatta stondata Phillips serie JIS precedente【1-1,600 Pezzi per confezione】

Vite a testa piatta stondata Phillips serie JIS precedente
  • Sconto volumi elevati
In the old JIS standard products and the new JIS standard products, pitch differs depending on the size.
Please confirm before purchase.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPRDJ-BR-M4-16
CSPRDJ-BR-M4-50
CSPRDJ-BR-M5-20
CSPRDJ-BR-M5-35
CSPRDJ-BRH-M3-12
CSPRDJ-BRH-M3-16
CSPRDJ-BRH-M3-25
CSPRDJ-BRH-M4-12
CSPRDJ-BRH-M4-16
CSPRDJ-BRH-M4-25
CSPRDJ-BRH-M4-30
CSPRDJ-BRH-M4-40
CSPRDJ-BRH-M4-50
CSPRDJ-BRH-M5-12
CSPRDJ-BRH-M5-16
CSPRDJ-BRH-M5-20
CSPRDJ-BRH-M5-25
CSPRDJ-BRH-M5-35
CSPRDJ-BRH-M5-40
CSPRDJ-BRH-M5-50
CSPRDJ-STU-M4-10
CSPRDJ-STU-M4-25
CSPRDJ-STU-M5-25
CSPRDJ-SUS-M4-12
CSPRDJ-SUS-M4-16
CSPRDJ-SUS-M5-12
CSPRDJ-SUS-M5-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Unità di vendita

0.19 €

1 Disponibile 6 giorni 10416[Ottone] Ottone[Non in dotazione] N/A0.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

70.03 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10450[Ottone] Ottone[Non in dotazione] N/A0.75Scatola/confezione

56.13 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10520[Ottone] Ottone[Non in dotazione] N/A0.9Scatola/confezione

43.30 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10535[Ottone] Ottone[Non in dotazione] N/A0.9Scatola/confezione

212.83 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10312[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.6Scatola/confezione

168.93 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10316[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.6Scatola/confezione

204.45 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10325[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.6Scatola/confezione

168.14 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10412[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.75Scatola/confezione

102.71 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10416[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.75Scatola/confezione

136.34 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10425[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.75Scatola/confezione

91.02 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10430[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.75Scatola/confezione

71.12 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10440[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.75Scatola/confezione

85.98 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10450[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.75Scatola/confezione

155.60 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10512[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.9Scatola/confezione

167.70 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10516[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.9Scatola/confezione

155.71 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10520[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.9Scatola/confezione

126.60 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10525[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.9Scatola/confezione

95.49 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10535[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.9Scatola/confezione

81.50 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10540[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.9Scatola/confezione

85.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10550[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.9Scatola/confezione

45.69 €

1,600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -410[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.75Scatola/confezione

39.23 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -425[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.75Scatola/confezione

62.34 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -525[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.9Scatola/confezione

0.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10412[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10416[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.19 €

1 Disponibile 6 giorni 10512[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10530[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa rotonda svasata Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico