Vite a testa tonda Phillips serie JIS precedente【1-3,000 Pezzi per confezione】

Vite a testa tonda Phillips serie JIS precedente
  • Sconto volumi elevati
Prodotto conforme a RoHS10, forma dettagliata: Manopola, forma del foro di fissaggio: incavo a croce, forma della punta: punta piatta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPBTJ-BR-M3-5
CSPBTJ-BR-M4-16
CSPBTJ-BR-M5-20
CSPBTJ-BR-M5-25
CSPBTJ-BR-M5-30
CSPBTJ-BRH-M3-5
CSPBTJ-BRH-M4-16
CSPBTJ-ST-M4-30
CSPBTJ-ST-M5-10
CSPBTJ-STU-M3-10
CSPBTJ-STU-M4-8
CSPBTJ-STU-M4-10
CSPBTJ-STU-M4-15
CSPBTJ-STU-M4-30
CSPBTJ-STU-M5-10
CSPBTJ-STU-M5-15
CSPBTJ-STU-M5-20
CSPBTJ-STU-M5-25
CSPBTJ-STU-M5-30
CSPBTJ-SUS-M3-4
CSPBTJ-SUS-M3-5
CSPBTJ-SUS-M3-6
CSPBTJ-SUS-M3-8
CSPBTJ-SUS-M3-10
CSPBTJ-SUS-M3-12
CSPBTJ-SUS-M3-15
CSPBTJ-SUS-M4-5
CSPBTJ-SUS-M4-6
CSPBTJ-SUS-M4-8
CSPBTJ-SUS-M4-10
CSPBTJ-SUS-M4-12
CSPBTJ-SUS-M4-15
CSPBTJ-SUS-M4-16
CSPBTJ-SUS-M4-20
CSPBTJ-SUS-M4-25
CSPBTJ-SUS-M4-30
CSPBTJ-SUS-M4-45
CSPBTJ-SUS-M5-6
CSPBTJ-SUS-M5-8
CSPBTJ-SUS-M5-10
CSPBTJ-SUS-M5-12
CSPBTJ-SUS-M5-15
CSPBTJ-SUS-M5-16
CSPBTJ-SUS-M5-20
CSPBTJ-SUS-M5-25
CSPBTJ-SUS-M5-30
CSPBTJ-SUS-M5-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Unità di vendita

109.22 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1035[Ottone] Ottone[Non in dotazione] N/A0.6Scatola/confezione

86.41 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10416[Ottone] Ottone[Non in dotazione] N/A0.75Scatola/confezione

83.52 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10520[Ottone] Ottone[Non in dotazione] N/A0.9Scatola/confezione

92.44 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10525[Ottone] Ottone[Non in dotazione] N/A0.9Scatola/confezione

71.85 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10530[Ottone] Ottone[Non in dotazione] N/A0.9Scatola/confezione

198.95 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1035[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.6Scatola/confezione

94.36 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10416[Ottone] Ottone[Cromatura] Cromatura0.75Scatola/confezione

35.42 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10430[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Non in dotazione] Tessuto0.75Scatola/confezione

42.58 €

900 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10510[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Non in dotazione] Tessuto0.9Scatola/confezione

37.21 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -310[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.6Scatola/confezione

50.44 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -48[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.75Scatola/confezione

49.30 €

1,600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -410[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.75Scatola/confezione

42.86 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -415[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.75Scatola/confezione

27.17 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -430[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.75Scatola/confezione

48.30 €

900 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -510[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.9Scatola/confezione

47.60 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -515[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.9Scatola/confezione

40.10 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -520[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.9Scatola/confezione

65.67 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -525[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.9Scatola/confezione

64.86 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -530[Acciaio] JIS-SWCH Equiv.[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.9Scatola/confezione

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1034[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1035[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1036[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1038[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10310[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10312[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10315[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1045[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1046[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1048[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10410[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10412[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10415[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10416[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10420[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10425[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10430[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10445[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.19 €

1 Disponibile 6 giorni 1056[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.19 €

1 Disponibile 6 giorni 1058[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10510[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10512[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10515[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10516[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10520[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10525[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.39 €

1 Disponibile 6 giorni 10530[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10535[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non in dotazione] N/A0.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico