• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Viti JIS-1996 a testa cilindrica con impronta a croce【1-1,000 Pezzi per confezione】

Viti JIS-1996 a testa cilindrica con impronta a croce
  • Sconto volumi elevati

In the old JIS standard products and the new JIS standard products, pitch differs depending on the size.
Please confirm before purchase.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNJ1-SUS-M4-6
CSPPNJ1-SUS-M4-8
CSPPNJ1-SUS-M4-10
CSPPNJ1-SUS-M4-12
CSPPNJ1-SUS-M4-15
CSPPNJ1-SUS-M4-16
CSPPNJ1-SUS-M4-20
CSPPNJ1-SUS-M4-25
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L (mm)
(mm)
Unità di vendita

0.21 €

Disponibile 4 giorni 106Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

47.05 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 108Scatola/confezione

50.58 €

1,000 Pezzi per confezione

5 giorni 1010Scatola/confezione

67.80 €

1,000 Pezzi per confezione

54 giorni 1012Scatola/confezione

42.37 €

500 Pezzi per confezione

54 giorni 1015Scatola/confezione

42.37 €

500 Pezzi per confezione

54 giorni 1016Scatola/confezione

38.73 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 1020Scatola/confezione

45.49 €

500 Pezzi per confezione

5 giorni 1025Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio Testa Phillips Passo(mm) 0.7
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico